text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de momento de torsión
Material del cuerpo de base
fundición gris
Material del componente
acero de corte fácil
D=Rosca
M10
D1
60
D2
20
F1 N
40
F2 N
700
L
12
L1
22
L2
13
L3
40

Descripción

Material
Tuerca de acero de corte fácil.
Empuñadura de fundición gris GJL 250.
Versión
Tuerca bruñida.
Empuñadura con acabado natural.
Indicación
El momento de torsión requerido para las empuñaduras se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
Fuerzas
F1 = mínima presión final
F2 = máxima presión final
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron