text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de momento de torsión
Versión 1
with ball thrust point
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
D=Rosca
M6
L=Longitud de la rosca
40
D1
25
D2
4,5
D3
4,1
F1 N
40
F2 N
800
H
20
L1
6
L2
2,5
R
3

Descripción

Material
Acero de corte fácil.
Versión
Bruñido.
Indicación
El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
En combinación con una arandela de presión (07138, 07140 ó 07141), los tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico resultan especialmente adecuados para sujetar superficies oblicuas.
Fuerzas
F1 = mínima presión final
F2 = máxima presión final
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron