{"product":{"productId":"agid.4057","price":13.42,"name":"ARANDELA DE PRESIÓN D=10 L=8 ACERO DECORTE FÁCIL, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Arandela de presión
acero de corte fácil
- La articulación esférica permite adaptar la arandela de presión a la superficie que se vaya a sujetar.
- Accesorios para tornillos de momento de torsión
Unidad de venta
13,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela de presión
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Material
del componente
acero
D=Diámetro
10
L=Longitud
8
D1
5
D2
4,5
Descripción
Material
Arandela de presión de acero de corte fácil, aro de fijación de acero para muelles.
Versión
Superficie endurecida y bruñida.
Indicación
La arandela de presión se puede insertar en los tornillos de momento de torsión con perno esférico (07134) o en los tornillos de sujeción con pivote opresor (07120) ejerciendo una ligera presión.
La articulación esférica permite adaptar la arandela de presión a la superficie que se vaya a sujetar.
La articulación esférica permite adaptar la arandela de presión a la superficie que se vaya a sujetar.
Indicación sobre el dibujo
1) Aro de fijación
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.