text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela de presión
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
acero
D=Diámetro
14
L=Longitud
11
D1
8
D2
8

Descripción

Material
Arandela de presión de acero de corte fácil, aro de fijación de acero para muelles.
Versión
Superficie endurecida y bruñida.
Indicación
La arandela de presión se puede insertar en los tornillos de momento de torsión con perno esférico (07134) o en los tornillos de sujeción con pivote opresor (07120) ejerciendo una ligera presión.
La articulación esférica permite adaptar la arandela de presión a la superficie que se vaya a sujetar.
Indicación sobre el dibujo
1) Aro de fijación
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron