{"product":{"productId":"agid.4060","price":2.65,"name":"PIEZA DE PRESIÓN D1=25, FORMA:T,ACERO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión
acero
- Se utilizan junto con un tornillo de sujeción con pivote opresor para sujetar
- Material: acero o acero inoxidable
- Forma S: pieza de presión con dispositivo de bloqueo, forma T: tipo de construcción baja, gran superficie de sujeción con aro de fijación
Unidad de venta
2,65 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión
Forma
T
DIN
DIN 6311
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
D1=Diámetro del plato
25
D2
6,1
D4
12
H1
8
H2
4
Para tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
M8
T1
4,5
Descripción
Material
Acero: templado por cementación. Aro de fijación de acero para muelles.
Acero inoxidable: acabado natural. Aro de fijación de acero inoxidable.
Acero inoxidable: acabado natural. Aro de fijación de acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Para el montaje, inclinar el pivote opresor todo lo posible en dirección a la abertura del aro de fijación. El aro de fijación se suministra montado.
Indicación sobre el dibujo
Forma S: Pieza de presión con aro de fijación
Forma T: Tipo de construcción baja, gran superficie de sujeción con aro de fijación
1) Superficie de presión
Forma T: Tipo de construcción baja, gran superficie de sujeción con aro de fijación
1) Superficie de presión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.