text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión
Forma
S
DIN
DIN 6311
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro del plato
40
D2
15,6
D4
28
H1
16
H2
9
Para tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
M20
T1
8

Descripción

Material
Acero: templado por cementación. Aro de fijación de acero para muelles.
Acero inoxidable: acabado natural. Aro de fijación de acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Para el montaje, inclinar el pivote opresor todo lo posible en dirección a la abertura del aro de fijación. El aro de fijación se suministra montado.
Indicación sobre el dibujo
Forma S: Pieza de presión con aro de fijación
Forma T: Tipo de construcción baja, gran superficie de sujeción con aro de fijación

1) Superficie de presión
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron