text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión
Versión 1
con pasador de seguridad
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
templado por cementación y bruñido
D=Diámetro del plato
28
D1
10,1
D2
20
D3
2,5
D4
10
H
14
H1
6
L
5,7
P
7,5
P1
2,5

Descripción

Material
Acero de corte fácil.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Con el pasador transversal, el tornillo de sujeción 07120 y el patín quedan unidos con total seguridad.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron