{"product":{"productId":"agid.4063","price":8.19,"name":"PIEZA DE PRESIÓN CON PASADOR DESEGURIDAD, D=40, D1=15,6, ACERO DECORTE FÁCIL TEMPLADO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión
con pasador de seguridad
acero de corte fácil
templado por cementación y bruñido
- Apropiado para tornillos de sujeción con perno esférico
- Endurecido
- Distintas versiones
Unidad de venta
8,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión
Versión 1
con pasador de seguridad
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación y bruñido
D=Diámetro del plato
40
D1
15,6
D2
28
D3
2,5
D4
18
H
16
H1
9
L
8,3
P
8
P1
3
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Con el pasador transversal, el tornillo de sujeción 07120 y el patín quedan unidos con total seguridad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.