{"product":{"productId":"agid.4066","price":1.83,"name":"PIEZA DE PRESIÓN D1=25, TA.4, FORMA:A,ACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión
acero
- Apropiado para tornillos de sujeción con perno esférico
- Material: acero o poliamida (PA 6)
- Distintas versiones
Unidad de venta
1,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión
Forma
A
Tamaño
4
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Diámetro del plato
25
Adecuado para
tornillos de sujeción
M12
D2
7,9
D4
18
H1
13
H2
5
L5
6,9
Descripción
Material
Acero.
Plástico PA 6.
Plástico PA 6.
Versión
Bruñido.
Plástico negro.
Plástico negro.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de presión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.