text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión
Forma
C
Tamaño
4
Material del cuerpo de base
poliamida
D1=Diámetro del plato
25
Adecuado para tornillos de sujeción
M10, M12
D2
7,9
D4
18
H1
13
H2
5
L5
6,9

Descripción

Material
Acero.
Plástico PA 6.
Versión
Bruñido.
Plástico negro.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de presión
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron