{"product":{"productId":"agid.4069","price":3.57,"name":"HUSILLO DE PRESIÓN D=M06 L=53,8TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO GRUB SCREWL1=L-3,8 MM"},"currency":"EUR"}
Husillo de presión
termoplástico
- Husillo roscado con empuñadura en estrella montada
- Montaje sencillo
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
3,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Husillo de presión
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
D=Rosca
M6
L=Longitud
53,8
D1
15
D2
32
D3
14
H
20
H1
10
H2
2,5
H3
7,6
Descripción
Material
Empuñadura en estrella: termoplástico.
Casquillo: acero.
Tornillo de sujeción: acero, clase de resistencia 5.8.
Pieza de presión: plástico PA 6.
Casquillo: acero.
Tornillo de sujeción: acero, clase de resistencia 5.8.
Pieza de presión: plástico PA 6.
Versión
Empuñadura en estrella, pieza de presión de color negro.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Tornillo de sujeción bruñido.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Tornillo de sujeción bruñido.
Indicación
La pieza de presión se suministra suelta. Esta se puede unir fácilmente con el husillo roscado ejerciendo presión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.