text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Base articulada
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero de corte fácil
D1=Rosca
M16
D=Diámetro del plato
50
H=Altura
32
Capacidad de carga máx. kN
45
H2
7
SW
24
T
14

Descripción

Material, versión
Forma A: patines de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma B: acero inoxidable, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron