{"product":{"productId":"agid.4072","price":17.6,"name":"BASE ARTICULADA D1=M08 D=25, H=18,FORMA:B, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Base articulada
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Distintos materiales
Unidad de venta
17,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Base articulada
Forma
B
Material
del componente
acero inoxidable
D1=Rosca
M8
D=Diámetro del plato
25
H=Altura
18
Capacidad
de carga
máx. kN
18
H2
4
SW
13
T
9
Descripción
Material, versión
Forma A: patines de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma B: acero inoxidable, acabado natural.
Forma B: acero inoxidable, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.