text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Base articulada
Forma
G
Versión 2
anti-slip plate
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero de corte fácil
D1=Rosca
M20
D=Diámetro del plato
60
H=Altura
45
Capacidad de carga máx. kN
24
H2
8
SW
30
T
18

Descripción

Material, versión
Forma G: patines de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.

Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Indicación
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide que se salga la base articulada. La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se puede someter la base articulada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron