{"product":{"productId":"agid.4072","price":8.6,"name":"BASE ARTICULADA D1=M06 D=20, H=15,FORMA:C, POM, COMP:ACERO DE CORTE FÁCIL"},"currency":"EUR"}
Base articulada
POM
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento de la base articulada
- Distintos materiales
Unidad de venta
8,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Base articulada
Forma
C
Material
del cuerpo
de base
POM
Material
del componente
acero de corte fácil
D1=Rosca
M6
D=Diámetro del plato
20
H=Altura
15
Capacidad
de carga
máx. kN
4
H2
2,5
SW
10
T
8,5
Descripción
Material, versión
Forma C: patines de POM, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma D: patines de POM, elemento esférico de acero inoxidable, acabado natural.
Forma D: patines de POM, elemento esférico de acero inoxidable, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.