text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Base articulada
Forma
C
Material del cuerpo de base
POM
Material del componente
acero de corte fácil
D1=Rosca
M10
D=Diámetro del plato
32
H=Altura
22
Capacidad de carga máx. kN
10
H2
5
SW
17
T
10

Descripción

Material, versión
Forma C: patines de POM, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma D: patines de POM, elemento esférico de acero inoxidable, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron