{"product":{"productId":"agid.18384","price":5.87,"name":"TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONOINTERIOR, ROSCA CONTINUA DIN912 M12X70,ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza cilíndrica
con hexágono interior
acero inoxidable A2
acabado natural
- Acero o acero inoxidable
Unidad de venta
5,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
rosca continua
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 912
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M12
L=Longitud
70
SW=Ancho de llave
10
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
DK
18
K
12
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o con cincado galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.