{"product":{"productId":"agid.18384","price":0.63,"name":"TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONOINTERIOR, ROSCA CONTINUA DIN912 M06X40,ACERO 8.8 CINCADO MEDIANTE PROCEDIMI"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza cilíndrica
con hexágono interior
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
- Acero o acero inoxidable
Unidad de venta
0,63 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
rosca continua
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 912
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado mediante procedimiento galvánico
B=Longitud de la rosca
40
D=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
L=Longitud
40
SW=Ancho de llave
5
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
8.8
DK
10
K
6
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o con cincado galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.