text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
rosca continua
Tipo de producto
Tornillo
DIN
DIN 912
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A4
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M12
L=Longitud
80
SW=Ancho de llave
10
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
DK
18
K
12

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o con cincado galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron