text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Tipo de producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
16
SW=Ancho de llave
8
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
DK
16
E
9,15
K
10
Lg máx.
4,5
Ls mín.
0
T
5

Descripción

Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron