{"product":{"productId":"agid.35797","price":0.83,"name":"TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONOINTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X20, ACERO10.9 CINCADO MEDIANTE PROCEDIMI"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza cilíndrica
con hexágono interior
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
Unidad de venta
0,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Tipo de
producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M12
G= rosca/ para rosca
M12
L=Longitud
20
SW=Ancho de llave
10
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
10.9
DK
18
K
12
Lg
máx.
5,25
Ls
mín.
0
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Indicación
M18 según DIN 912.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.