text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Tipo de producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
L=Longitud
30
SW=Ancho de llave
14
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
10.9
DK
24
K
16
Lg máx.
6
Ls mín.
0

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Indicación
M18 según DIN 912.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron