{"product":{"productId":"agid.18322","price":0.41,"name":"TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONOINTERIOR, DIN EN ISO4762, CON BLOQUEOPARA ROSCAS M05X10, ACERO 8.8 ACABADONATURAL (NEGRO)"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza cilíndrica
con hexágono interior
acero
acabado natural (negro)
- con seguro roscado: seguridad en caso de vibraciones, reutilizable
- Versión: acero o acero inoxidable (A 2)
Unidad de venta
0,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
con seguro roscado
Tipo de
producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
10
SW=Ancho de llave
4
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
8.8
DK
8,5
K
5
L1
5
Lg
máx.
2,4
Ls
mín.
0
Par de apriete
aprox. Nm
0,25
Par de desenroscado
aprox. Nm
0,1
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable (A 2).
Seguro roscado de nylon.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.