text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
con seguro roscado
Tipo de producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
25
SW=Ancho de llave
8
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
8.8
DK
16
K
10
L1
10
Lg máx.
4,5
Ls mín.
0
Par de apriete aprox. Nm
1,7
Par de desenroscado aprox. Nm
0,9

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable (A 2).

Seguro roscado de nylon.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron