text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
con seguro roscado
Tipo de producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M4
G= rosca/ para rosca
M4
L=Longitud
10
SW=Ancho de llave
3
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
DK
7
K
4
L1
5
Lg máx.
2,1
Ls mín.
0
Par de apriete aprox. Nm
0,15
Par de desenroscado aprox. Nm
0,22

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable (A 2).

Seguro roscado de nylon.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron