text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
cabeza muy baja
Tipo de producto
Tornillo
DIN
DIN 6912
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
10
SW=Ancho de llave
4
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
D1
2,5
DK
8,5
K
3,5
Lg máx.
4,2
Ls mín.
1,8
T
1,88

Descripción

Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron