text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
cabeza muy baja
Tipo de producto
Tornillo
DIN
DIN 6912
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
L=Longitud
30
SW=Ancho de llave
14
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
10.9
D1
8
DK
24
K
10
Lg máx.
11
Ls mín.
5
T
5,35

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron