{"product":{"productId":"agid.4081","price":0.98,"name":"TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONOINTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912M10X20, ACERO 8.8 CINCADO MEDIANTEPROCEDIMI"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza cilíndrica
con hexágono interior
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
- Acero
- Clase de resistencia 8.8 o 10.9
- Acabado natural (negro) o cincado
Unidad de venta
0,98 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
cabeza muy baja
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 6912
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
20
SW=Ancho de llave
8
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
8.8
D1
5
DK
16
K
6,5
Lg
máx.
8
Ls
mín.
3,5
T
3,35
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.