text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
Con extremo achaflanado
Tipo de producto
Tornillo de sujeción
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Rosca
M4
G= rosca/ para rosca
M4
L=Longitud
5
Clase de fijación
hexágono interior
D2
2,5
SW
2
T
1,5

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron