text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
Con extremo achaflanado
Versión 2
con seguro roscado
Tipo de producto
Tornillo de sujeción
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
acabado natural (negro)
D1=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
5
Clase de fijación
hexágono interior
D2
3,5
L1
2
SW
2,5
T
2

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable (A 2).

Seguro roscado de nylon.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron