{"product":{"productId":"agid.4087","price":0.71,"name":"TORNILLO DE SUJECIÓN CON HEXÁGONOINTERIOR Y P DIN EN ISO4027 M03X5,ACERO INOXIDABLE A2 70, ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de sujeción
Con hexágono interior y punta
acero inoxidable
acabado natural
- Ideal para conectores en unión continua
- Versión: acero o acero inoxidable (A 2)
Unidad de venta
0,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
Con hexágono interior y punta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
A2
D1=Rosca
M3
L=Longitud de la rosca
5
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
SW
1,5
T
1,2
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
En M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, el ángulo de la punta es de 120°.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.