text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
Con hexágono interior y punta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
acabado natural (negro)
D1=Rosca
M10
L=Longitud de la rosca
10
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
45 H
D2
2,5
SW
5
T
4

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
En M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, el ángulo de la punta es de 120°.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron