{"product":{"productId":"agid.23972","price":5.62,"name":"TORNILLO HEXAGONAL CON VÁSTAGO FINO,DISEÑO HIGIÉNICO M05X25, B=16, SW=8,ACERO INOXIDABLE A4 1.4404 PULIDO"},"currency":"EUR"}
Tornillo hexagonal
con vástago fino
acero inoxidable A4
pulido
- Apropiado especialmente para las áreas estériles
- La superficie pulida con un brillo intenso Ra 0,8 µm, garantiza una limpieza sencilla
- Material: acero inoxidable 1.4404, excelente resistencia a la corrosión
Unidad de venta
5,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
con vástago fino
Versión 2
diseño higiénico
Tipo de
producto
Tornillo
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Superficie
cuerpo
de base
pulido
Llave del acero
1.4404
B=Longitud de la rosca
16
D=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
25
SW=Ancho de llave
8
Clase de embalaje
mercancía a granel
Clase de fijación
hexágono exterior
D1
10,5
D2
3,7
H
3,7
K
4,7
R
16
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
Pulido.
Indicación
Se recomienda asegurar los tornillos de espiga fina con un elemento de seguridad para que no se pierdan. De este modo se cumple la norma UE 2006/42/CE. Mediante la arandela de seguridad, disponible como opción, el tornillo se une a la pieza de forma segura. Para ello, la arandela se atornilla en la rosca, de modo que se pueda mover libremente sobre la espiga. La espiga no se daña debido a, por ejemplo, los muelles. Durante el funcionamiento manual, es imposible que el tornillo se suelte solo. Sin embargo, sí es posible separar la arandela del tornillo con cuidado y sin dañarlos.
La superficie del tornillo hexagonal está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La cabeza del tornillo, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. En lugar de molestas marcas o hendiduras, la cabeza del tornillo presenta una superficie lisa que tiene una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
La superficie del tornillo hexagonal está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La cabeza del tornillo, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. En lugar de molestas marcas o hendiduras, la cabeza del tornillo presenta una superficie lisa que tiene una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
A petición
Roscas de pulgadas, longitudes de rosca, longitudes de espiga
Accesorios
Arandelas de seguridad 07170-03.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.