{"product":{"productId":"agid.32104","price":1.86,"name":"TORNILLO HEXAGONAL CON ESPIGA DIN931,ISO4014 M16X60, SW=24, ACERO INOXIDABLEA2 70 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo hexagonal
Con espiga
acero inoxidable A2
acabado natural
- Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4
- Acabado natural
Unidad de venta
1,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
Con espiga
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 931
ISO
-
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
L=Longitud
60
SW=Ancho de llave
24
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
70
E
26,75
K
10
Lg
máx.
22
Ls
mín.
12
Descripción
Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.