text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
cabeza muy baja
Versión 2
rosca continua
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A4
Superficie cuerpo de base
pulido
Llave del acero
1.4404
D=Rosca
M8
L=Longitud de la rosca
16
SW=Ancho de llave
13
Clase de embalaje
embalaje individual
D1
16,8
H
5,5
K
6,5

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4404.

Versión
Pulido.
Indicación
La superficie del tornillo hexagonal está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene.
Así, la cabeza del tornillo, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente.
En lugar de molestas marcas o hendiduras, la cabeza del tornillo presenta una superficie lisa que tiene una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm.
La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron