{"product":{"productId":"agid.23951","price":18.52,"name":"TORNILLO HEXAGONAL CABEZA MUY BAJA,ROSCA CONTINUA M12X25, SW=18, ACEROINOXIDABLE A4 1.4404 PULIDO"},"currency":"EUR"}
Tornillo hexagonal
cabeza muy baja
acero inoxidable A4
pulido
Unidad de venta
18,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
cabeza muy baja
Versión 2
rosca continua
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Superficie
cuerpo
de base
pulido
Llave del acero
1.4404
D=Rosca
M12
L=Longitud de la rosca
25
SW=Ancho de llave
18
Clase de embalaje
embalaje individual
D1
23,8
H
8,6
K
10
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
Pulido.
Indicación
La superficie del tornillo hexagonal está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene.
Así, la cabeza del tornillo, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente.
En lugar de molestas marcas o hendiduras, la cabeza del tornillo presenta una superficie lisa que tiene una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm.
La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
Así, la cabeza del tornillo, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente.
En lugar de molestas marcas o hendiduras, la cabeza del tornillo presenta una superficie lisa que tiene una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm.
La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.