text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
Con espiga
Tipo de producto
Tornillo
DIN
DIN 931
ISO
-
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
L=Longitud
60
SW=Ancho de llave
24
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
8.8
E
26,75
K
10
Lg máx.
22
Ls mín.
12

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
A petición
Anchos de llave según DIN ISO 272.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron