{"product":{"productId":"agid.32104","price":1.93,"name":"TORNILLO HEXAGONAL CON ESPIGA DIN931,ISO4014 M20X70, SW=30, ACERO 10.9ACABADO NATURAL (NEGRO)"},"currency":"EUR"}
Tornillo hexagonal
Con espiga
acero
acabado natural (negro)
- Acero
- Clase de resistencia 8.8, 10.9 o 12.9
- Acabado natural (negro) o cincado
Unidad de venta
1,93 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
Con espiga
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 931
ISO
-
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
L=Longitud
70
SW=Ancho de llave
30
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10.9
E
33,53
K
12,5
Lg
máx.
24
Ls
mín.
11,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
A petición
Anchos de llave según DIN ISO 272.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.