text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
Con espiga
Tipo de producto
Tornillo
DIN
DIN 931
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A4
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M10
L=Longitud
40
SW=Ancho de llave
17
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
70
E
18,9
K
6,4
Lg máx.
14
Ls mín.
6,5

Descripción

Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron