{"product":{"productId":"agid.18386","price":2.83,"name":"TORNILLO HEXAGONAL DIN933, ROSCACONTINUA M20X40, ACERO INOXIDABLE A2 70ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo hexagonal
rosca continua
acero inoxidable A2
acabado natural
- Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4
- Acabado natural
Unidad de venta
2,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
rosca continua
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 933
ISO
-
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Longitud de la rosca
40
D=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
L=Longitud
40
SW=Ancho de llave
30
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
70
E
33,53
K
12,5
Descripción
Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.