{"product":{"productId":"agid.18386","price":0.31,"name":"TORNILLO HEXAGONAL DIN933, ROSCACONTINUA M12X20, ACERO 8.8 ACABADONATURAL (NEGRO)"},"currency":"EUR"}
Tornillo hexagonal
rosca continua
acero
acabado natural (negro)
- Acero
- Clase de resistencia 8.8, 10.9 o 12.9
- Acabado natural (negro) o cincado
Unidad de venta
0,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
rosca continua
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 933
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural (negro)
B=Longitud de la rosca
20
D=Rosca
M12
G= rosca/ para rosca
M12
L=Longitud
20
SW=Ancho de llave
19
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
8.8
E
21,1
K
7,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.