text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
rosca continua
Tipo de producto
Tornillo
DIN
DIN 933
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado mediante procedimiento galvánico
B=Longitud de la rosca
16
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
16
SW=Ancho de llave
17
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
8.8
E
18,9
K
6,4

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron