text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
Con brida
Tipo de producto
Tornillo
DIN EN
DIN EN 1665
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
L=Longitud
12
SW=Ancho de llave
13
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10.9
D1
18
K
8,1
Lg máx.
0
Ls mín.
0

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las longitudes exactas de la rosca se pueden consultar en la tienda online.
Las longitudes cortas de tornillo pueden fabricarse con rosca completa, contrariamente a la norma DIN.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron