{"product":{"productId":"agid.18387","price":1.13,"name":"TORNILLO HEXAGONAL CON BRIDA DIN EN1665M10X25, SW=16, ACERO 10.9 CINCADOMEDIANTE PROCEDIMI"},"currency":"EUR"}
Tornillo hexagonal
Con brida
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
- Versión: acero o acero inoxidable A2
Unidad de venta
1,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
Con brida
Tipo de
producto
Tornillo
DIN EN
DIN EN 1665
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
25
SW=Ancho de llave
16
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10.9
D1
22,3
K
10,4
Lg
máx.
0
Ls
mín.
0
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las longitudes exactas de la rosca se pueden consultar en la tienda online.
Las longitudes cortas de tornillo pueden fabricarse con rosca completa, contrariamente a la norma DIN.
Las longitudes cortas de tornillo pueden fabricarse con rosca completa, contrariamente a la norma DIN.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.