text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
con brida y nervaduras de bloqueo
Tipo de producto
Tornillo
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural (negro)
B=Longitud de la rosca
8,4
D=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
10
SW=Ancho de llave
8
A máx.
1,6
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
100
D1
11,2
K
4,3
N (número)
28

Descripción

Versión
Acabado natural (negro) o cincado.
Superficie endurecida mín. 550 HV.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron