{"product":{"productId":"agid.18399","price":2.48,"name":"TORNILLO HEXAGONAL CON BRIDA YNERVADURAS DE M10X16, SW=15, ACERO 100CINCADO MEDIANTE PROCEDIMI"},"currency":"EUR"}
Tornillo hexagonal
con brida y nervaduras de bloqueo
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
Unidad de venta
2,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo hexagonal
Versión 1
con brida y nervaduras de bloqueo
Tipo de
producto
Tornillo
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado mediante procedimiento galvánico
B=Longitud de la rosca
13
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
16
SW=Ancho de llave
15
A
máx.
3
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
100
D1
21
K
8,5
N
(número)
48
Descripción
Versión
Acabado natural (negro) o cincado.
Superficie endurecida mín. 550 HV.
Superficie endurecida mín. 550 HV.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.