text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo
Forma
A
Versión 1
cabeza semicircular
Tipo de producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
8
SW=Ancho de llave
3
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
10.9
DK
9,5
K
2,75
Lg máx.
2,4
Ls mín.
0
Modelo de forma
con hexágono interior

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron