{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.58,"name":"TORNILLO CABEZA SEMICIRCULAR, HEX. DINEN ISO7380-1 FORMA:A CON HEXÁGONOINTERIOR M06X8, ACERO INOXIDABLE A4 70ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo
cabeza semicircular
acero inoxidable A4
acabado natural
- Disponible con o sin collar
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
0,58 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo
Forma
A
Versión 1
cabeza semicircular
Tipo de
producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M6
L=Longitud
8
SW=Ancho de llave
4
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
DK
10,5
K
3,3
Lg
máx.
3
Ls
mín.
0
Modelo
de forma
con hexágono interior
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.