{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.51,"name":"TORNILLO CABEZA SEMICIRCULAR, HEX. DINEN ISO7380-2 FORMA:B CON HEXÁGONOINTERIOR Y C M06X8, ACERO 10.9 CINCADOMEDIANTE PROCEDIMI"},"currency":"EUR"}
Tornillo
cabeza semicircular
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
- Acero o acero inoxidable
- Clase de resistencia 10.9
- Acabado natural o cincado
Unidad de venta
0,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo
Forma
B
Versión 1
cabeza semicircular
Tipo de
producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
L=Longitud
8
SW=Ancho de llave
4
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
10.9
D1
13,6
K
3,3
Lg
máx.
3
Ls
mín.
0
Modelo
de forma
con hexágono interior y collar
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.