text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo
Forma
B
Versión 1
cabeza semicircular
Tipo de producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
L=Longitud
12
SW=Ancho de llave
5
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
10.9
D1
17,8
K
4,4
Lg máx.
3,75
Ls mín.
0
Modelo de forma
con hexágono interior y collar

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron